Trägerplatte 3 x Typ B für Montageträger
Art.Nr. 7407824 | EAN 4012195113256
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerplatte zur Aufnahme von drei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: BTR: E-DAT; Dätwyler: MS und MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,35/21,55 x 14,85.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussmöglichkeit 3 Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: BTR: E-DAT; Dätwyler: MS und MS-N; Kerpen: VarioKeystone Anzahl der einbaubaren Geräte 3 Ausführung Trägerform Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Bodenbelagsschutzrahmen nein Bodenblech nein Bodenbündig versenkbar nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Unterflurkanal ja Mit Bodenbelagsaussparung nein Schwerlastausführung nein Tiefe 48,6 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Länge 72 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTM 3B / 7407824 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf