Montageträger - MT3 3ACO
Art.Nr. 7407712 | EAN 4012195112839
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montageträger zur Aufnahme von 3 Datenmodulen Typ ACO (nur mit Insta Kit UF60 von AMP Tyco). Einbau anstelle eines Gerätebechers GB3.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussmöglichkeit 3 Datenmodulen Typ ACO Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Bodenbelagsschutzrahmen nein Bodenblech nein Bodenbündig versenkbar nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Unterflurkanal ja Mit Bodenbelagsaussparung nein Schwerlastausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Länge 208 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Zeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf