Montageträger - MT2 2ACO
Art.Nr. 7407688 | EAN 4012195112730
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontageträger zur Aufnahme von 2 bzw. 3 Datenmodulen Typ ACO (nur mit Insta Kit UF60 von AMP Tyco). Einbau anstelle eines Gerätebechers GB2 oder GB3.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussmöglichkeit 2 Datenmodulen Typ ACO Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Bodenbelagsschutzrahmen nein Bodenblech nein Bodenbündig versenkbar nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Unterflurkanal ja Länge 165 mm Mit Bodenbelagsaussparung nein Schwerlastausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MT2 2ACO / 7407688 , 0.15MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf