Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 208 mm, mit CEE
Art.Nr. 7407667 | EAN 4012195450825
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeräteträger der Nenngröße 3 mit einer CEE-Steckverbindung 16 A zum Einbau in Geräteeinsätzen und Kassetten der Nenngröße R7, 9 und R9. Geräteträger mit Schutzgehäuse und Zugentlastung. Benötigte Mindesteinbautiefe: 190 mm bei Verwendung eines Geradeaus-Steckers und 160 mm bei Verwendung eines Winkelsteckers.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bodenblech nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 218x75x128 Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Unterflurkanal ja Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GT3 CEE16 / 7407667 , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf