Montageset für UZD350
Art.Nr. 7407655 | EAN 4012196552979
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontageset mit drei Universalträgern vom Typ UT4 zum Einbau in die Unterflur-Zug- und -Abzweigdose UZD350.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 12 Anzahl der Einführungen 4 Anzahl der Zugentlastungen 6 Ausführung Trägerform Breite 250 mm Dimension 250x250x44 Höhe 50 mm Länge 247 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS3 3UT4 / 7407655 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf