Montageset für Schwerlastkassetten

Art.Nr. 7407651 | EAN 4012196552962

7407651 / MS3 3UT3
207 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Montageset mit drei Universalträgern vom Typ UT3 zum Einbau in Schwerlastkassetten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 9
Anzahl der Einführungen 4
Anzahl der Zugentlastungen 6
Ausführung Trägerform
Breite 250 mm
Dimension 250x207x44
Höhe 50 mm
Länge 207 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS3 3UT3 207 mm 7407651
1 Stück 116,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MS3 3UT3 / 7407651
Download