Leerplatzabdeckung für Geräteeinsätze und Kassetten
Typ LPA UT3
|Art.Nr. 7407588
|EAN 4012195112457



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Zum Verschluss eines nicht genutzten Einbauplatzes für einen Universalträger in einem Geräteeinsatz oder einer Kassette.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 165 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Höhe | 2 mm |
Technische Daten
| Beschriftungsfeld | nein |
|---|---|
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Anwendung | Gerätebecher |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 0 |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Blinddeckel | ja |
| Installationstechnik | sonstige |
| Anzahl der einfachen Öffnungen | 0 |
| Anzahl der zweifachen Öffnungen | 0 |
| Anzahl der dreifachen Öffnungen | 0 |
| Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen | 0 |
| Anzahl der quadratischen Öffnungen | 0 |
| Anzahl der runden Öffnungen | 0 |
| Anzahl der ovalen Öffnungen | 0 |
| Geeignet für Beschriftungsfeld | nein |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Dimension | 165x76mm |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1329 kg CO2e / 1 Stück |
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
LPA UT3
7407588
LPA UT4
7407592
LPA UT3
Art.Nr.
7407588
LPA UT4
Art.Nr.
7407592