Blindabdeckung für Modul 45®-Einbauöffnung
Art.Nr. 7407584 | EAN 4012195112440
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBlindabdeckung zum Verschluss einer quadratischen Montageöffnung Modul 45 in einer Gerätebecher-Abdeckplatte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Gerätebecher Anzahl der Einheiten 1 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel ja Breite 45 mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geräteart Blindabdeckung Höhe 3,75 mm Installationstechnik Rastermaß M45 Länge 45 mm Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LP 45 / 7407584 , 0.15MB , pdfEU-Konformitätserklärung LP 45 / 7407584 , 0.18MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf