Blindabdeckung für runde Einbauöffnung
Art.Nr. 7407580 | EAN 4012195112433
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blindabdeckung zum Verschluss einer runden Montageöffnung Ø 45 mm in einer Gerätebecher-Abdeckplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Gerätebecher Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel ja Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Installationstechnik Rastermaß M45 Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 3 mm Länge 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LP R / 7407580 , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf