Deckelblindplatte für eckige Montageöffnung
Art.Nr. 7407180 | EAN 4012195110842
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blinddeckel für GES9 in Montagedeckel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 247x247x3 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Materialstärke 3 mm Montageöffnung ohne Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 247 mm Maß B 247 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DUG B 9 / 7407180 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung DUG B 9 / 7407180 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf