Deckelblindplatte für eckige Montageöffnung
Art.Nr. 7407164 | EAN 4012195110804
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blinddeckel für GES2 in Montagedeckel.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 185x109x3 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Montageöffnung ohne Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2 Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 109 mm Maß B 185 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DUG B 2 / 7407164 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung DUG B 2 / 7407164 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf