Deckelblindplatte für runde Montageöffnung
Art.Nr. 7407160 | EAN 4012195110798
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDeckelblindplatte für den bodenbündigen Verschluss einer runden Montageöffnung in Montagedeckel DUG. Aus der Typenbezeichnung ist die Größe der Montageöffnung zu erkennen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension Ø309mm Einbauöffnung für Aufflurtank nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Maß d Ø 309 mm Materialstärke 3 mm Montageöffnung ohne Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9 Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DUG B R9 / 7407160 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung DUG B R9 / 7407160 , 0.16MB , pdf