Deckelblindplatte für runde Montageöffnung
Art.Nr. 7407152 | EAN 4012195110736
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckelblindplatte für den bodenbündigen Verschluss einer runden Montageöffnung in Montagedeckel DUG. Aus der Typenbezeichnung ist die Größe der Montageöffnung zu erkennen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension Ø219mm Einbauöffnung für Aufflurtank nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Materialstärke 3 mm Montageöffnung ohne Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4 Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß d Ø 219 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DUG B R4 / 7407152 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung DUG B R4 / 7407152 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf