Blindplatte für Montageöffnung Telitank
Art.Nr. 7407076 | EAN 4012195110446
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckelblindplatte zum nachträglichen Blindverschluss der Montageöffnung DAT. Mit Gummidichtplatte für den Feuchtigkeitsschutz nach DIN EN 50085-2-2, einschließlich Befestigungsschrauben.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 100x100x3 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2 Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Länge 100 mm Maß A 109 mm Maß B 185 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DAT F / 7407076 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung DAT F / 7407076 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf