Blindabdeckung für Montageträger
Art.Nr. 7407047 | EAN 4012195861300
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blindplatte zum Verschluss eines nicht genutzten Montageplatzes für eine Trägerplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Beschriftungsfeld nein Bodenbelagsschutzrahmen nein Bodenblech nein Bodenbündig versenkbar nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 62x66x4,5 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Unterflurkanal ja Mit Bodenbelagsaussparung nein Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung nein Tiefe 48,6 mm Werkstoff Stahl Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Länge 72 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTU B / 7407047 , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf