Revisionsabdeckung ZESR9
Art.Nr. 7406806 | EAN 4012195894094
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer runden Montageöffnung der Nenngröße R9 in Kanalsystemen sowie in Doppel- und Hohlböden im Innenbereich. Mit Universalbefestigungswinkel. Teppichschutzrahmen aus Polyamid. Bodenbelagstärke max. 12 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 324 mm Ausführung rund Bodenbelagdicke 5 mm Bodenpflege trocken Dimension Ø324X65,5 Einbaudurchmesser 304 Einbautiefe 63 mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Fußbodenhöhe min. 63 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9 Rahmenausführung Teppichschutzrahmen Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 324 mm Höhe 65,5 mm Länge 324 mm Maß h 78 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZESR9-2 U12T9011 / 7406806 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung ZESR9-2 U12T9011 / 7406806 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung ZES , 0.18MB , pdf