Revisionsabdeckung ZESR4
Art.Nr. 7406772 | EAN 4012195109549
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer runden Montageöffnung der Nenngröße R4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 234 mm Ausführung rund Bodenbelagdicke 5 mm Bodenpflege trocken Dimension Ø234x33 Einbaudurchmesser 214 Einbautiefe 60 mm Farbe eisengrau; RAL 7011 Fußbodenhöhe min. 60 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4 Rahmenausführung Teppichschutzrahmen Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 234 mm Höhe 36 mm Länge 234 mm Maß h 73 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZESR4 U 7011 / 7406772 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung ZESR4 U 7011 / 7406772 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung ZES , 0.18MB , pdf