Revisionsabdeckung ZES6
Art.Nr. 7406750 | EAN 4012195901136
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer rechteckigen Montageöffnung der Nenngröße 6 in einem Unterflur-System oder Doppelboden im Innenbereich. Teppichschutzrahmen aus Polyamid.
Bodenbelagaussparung bei Lieferung auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung rechteckig Bodenbelagdicke 5 mm Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege trocken Breite Außenmaß 274 mm Breite Einbaumaß 253 mm Einbautiefe 62 mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Fußbodenhöhe min. 62 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau nein Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal ja Länge Außenmaß 221 mm Länge Einbaumaß 201 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 6 Rahmenausführung Teppichschutzrahmen Vertikale Last, große Fläche bis 3.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 2.000 N Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 274 mm Höhe 65 mm Länge 221 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZES6-2 U10T 9011 / 7406750 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung ZES6-2 U10T 9011 / 7406750 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung ZES6-2 U10T 9011 / 7406750 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung ZES , 0.18MB , pdf