Revisionsabdeckung ZES4
Art.Nr. 7406701 | EAN 4012195903277
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer quadratischen Montageöffnung der Nenngröße 4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Bodenbelagaussparung bei Lieferung auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung quadratisch Bodenbelagdicke 5 mm Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege trocken Breite Außenmaß 222 mm Breite Einbaumaß 201 mm Einbautiefe 62 mm Farbe eisengrau; RAL 7011 Fußbodenhöhe min. 62 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Länge Außenmaß 222 mm Länge Einbaumaß 201 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4 Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 222 mm Höhe 65 mm Länge 222 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZES4-2 U10T 7011 / 7406701 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung ZES4-2 U10T 7011 / 7406701 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung ZES4-2 U10T 7011 / 7406701 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung ZES , 0.18MB , pdf