Revisionsabdeckung ZES9
Art.Nr. 7406674 | EAN 4012195870272
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer quadratischen Montageöffnung der Nenngröße 9 in Kanalsystemen sowie in Doppel- und Hohlböden im Innenbereich. Teppichschutzrahmen aus Polyamid.
Bodenbelagaussparung bei Lieferung auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung quadratisch Bodenbelagdicke 5 mm Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege trocken Breite Außenmaß 264 mm Breite Einbaumaß 242 mm Einbautiefe 62 mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Fußbodenhöhe min. 62 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal ja Länge Außenmaß 264 mm Länge Einbaumaß 242 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Rahmenausführung Teppichschutzrahmen Vertikale Last, große Fläche bis 3.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 2.000 N Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 264 mm Höhe 65 mm Länge 264 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZES9-2 U10T 9011 / 7406674 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung ZES9-2 U10T 9011 / 7406674 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung ZES9-2 U10T 9011 / 7406674 , 0.06MB , pdfUK-Konformitätserklärung ZES9-2 U10T 9011 / 7406674 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung ZES , 0.18MB , pdf