Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3
Art.Nr. 7405960 | EAN 4012195106074
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass Bodenbelagdicke 24 mm Bodenpflege nass Breite Einbaumaß 390 mm Dimension 383x383x30 Estrichhöhe min. 70 mm Fußbodenhöhe min. 100 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Länge Einbaumaß 390 mm Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung ja Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2) Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Maß A 424 mm Maß B 388 mm Maß C 382 mm Maß h 30 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK SL2 V3 30 / 7405960 , 0.22MB , pdfBroschüre Schwerlast Systeme , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung RK SL2 V3 30 / 7405960 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Zeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Schwerlast-Kassetten , 0.12MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Schwerlast-Systeme , 0.21MB , pdfMontageanleitung Schwerlastsystem , 6.72MB , pdfMontageanleitung Schwerlast Rahmenkassette , 7.89MB , pdf