Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3

Art.Nr. 7405956 | EAN 4012195106067

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass
Bodenbelagdicke 19 mm
Bodenpflege nass
Breite Einbaumaß 390 mm
Dimension 383x383x25
Estrichhöhe min. 70 mm
Fußbodenhöhe min. 95 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Länge Einbaumaß 390 mm
Maß A 424 mm
Maß B 388 mm
Maß C 382 mm
Maß h 25 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44
Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausführung ja
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Fußbodenhöhe min. Bodenbelagdicke Maß h Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RK SL2 V3 20 90 mm 14 mm 20 mm 7405952
1 Stück 1.574,90 € Preis / 1 Stück
RK SL2 V3 25 95 mm 19 mm 25 mm 7405956
1 Stück 1.589,65 € Preis / 1 Stück
RK SL2 V3 30 100 mm 24 mm 30 mm 7405960
1 Stück 1.605,65 € Preis / 1 Stück
RK SL2 V3 40 110 mm 34 mm 40 mm 7405968
1 Stück 1.638,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RK SL2 V3 25 / 7405956
Download