Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3
Art.Nr. 7405948 | EAN 4012195106029
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass Bodenbelagdicke 34 mm Bodenpflege nass Breite Einbaumaß 290 mm Dimension 282x282x40 Estrichhöhe min. 70 mm Fußbodenhöhe min. 110 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Länge Einbaumaß 290 mm Maß A 324 mm Maß B 288 mm Maß C 282 mm Maß h 40 mm Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung ja Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2) Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK SL2 V2 40 / 7405948 , 0.18MB , pdfBroschüre Schwerlast Systeme , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung RK SL2 V2 40 / 7405948 , 0.18MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Schwerlast-Kassetten , 0.12MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Schwerlast-Systeme , 0.21MB , pdfMontageanleitung Schwerlastsystem , 6.72MB , pdfMontageanleitung Schwerlast Rahmenkassette , 7.89MB , pdf