Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3
Art.Nr. 7405932 | EAN 4012195105961
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass Bodenbelagdicke 14 mm Bodenpflege nass Breite Einbaumaß 290 mm Dimension 282x282x20 Estrichhöhe min. 70 mm Fußbodenhöhe min. 90 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Länge Einbaumaß 290 mm Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung ja Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2) Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Maß A 324 mm Maß B 288 mm Maß C 282 mm Maß h 20 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK SL2 V2 20 / 7405932 , 0.22MB , pdfBroschüre Schwerlast Systeme , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung RK SL2 V2 20 / 7405932 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Zeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Schwerlast-Kassetten , 0.12MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Schwerlast-Systeme , 0.21MB , pdfMontageanleitung Schwerlastsystem , 6.72MB , pdfMontageanleitung Schwerlast Rahmenkassette , 7.89MB , pdf