Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3
Art.Nr. 7405928 | EAN 4012195105954
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass Bodenbelagdicke 38 mm Bodenpflege nass Breite Einbaumaß 390 mm Dimension 383x383x40 Estrichhöhe min. 70 mm Fußbodenhöhe min. 110 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Länge Einbaumaß 390 mm Schwerlastausführung ja Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1) Typ des Einbausystems GB3 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Maß A 424 mm Maß B 388 mm Maß C 382 mm Maß h 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK SL1 V3 40 / 7405928 , 0.19MB , pdfBroschüre Schwerlast Systeme , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung RK SL1 V3 40 / 7405928 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Schwerlast-Kassetten , 0.12MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Schwerlast-Systeme , 0.21MB , pdfMontageanleitung Schwerlastsystem , 6.72MB , pdfMontageanleitung Schwerlast Rahmenkassette , 7.89MB , pdf