Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3
Art.Nr. 7405892 | EAN 4012195105824
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass Bodenbelagdicke 18 mm Bodenpflege nass Breite Einbaumaß 290 mm Dimension 282x282x20 Estrichhöhe min. 70 mm Fußbodenhöhe min. 90 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Länge Einbaumaß 290 mm Schwerlastausführung ja Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1) Typ des Einbausystems GB2 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Maß A 324 mm Maß B 288 mm Maß C 282 mm Maß h 20 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK SL1 V2 20 / 7405892 , 0.19MB , pdfBroschüre Schwerlast Systeme , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung RK SL1 V2 20 / 7405892 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Schwerlast-Kassetten , 0.12MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Schwerlast-Systeme , 0.21MB , pdfMontageanleitung Schwerlastsystem , 6.72MB , pdfMontageanleitung Schwerlast Rahmenkassette , 7.89MB , pdf