Nivelliereinheit RKNEV2
Art.Nr. 7405818 | EAN 4012195891246
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zur fußbodenebenen Höheneinstellung der nivellierbaren Kassetteneinheiten und des estrichbündigen Kanalsystems OKB. Die VPE besteht aus 4 Nivelliereinheiten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M8x230mm Geeignet für Kanäle ja Geeignet für Kassetten ja Material des Fußes Metall Mit Trittschalldämmung nein Nivellierbereich max. 310 mm Nivellierbereich min. 260 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß h 230 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK NEV2 230 / 7405818 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung RK NEV2 230 / 7405818 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RK NEV2 230 / 7405818 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdf