Nivelliereinheit RKNEV2
Art.Nr. 7405817 | EAN 4012195891239
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zur fußbodenebenen Höheneinstellung der nivellierbaren Kassetteneinheiten und des estrichbündigen Kanalsystems OKB. Die VPE besteht aus 4 Nivelliereinheiten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M8x190mm Geeignet für Kanäle ja Geeignet für Kassetten ja Material des Fußes Metall Mit Trittschalldämmung nein Nivellierbereich max. 270 mm Nivellierbereich min. 220 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß h 190 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK NEV2 190 / 7405817 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung RK NEV2 190 / 7405817 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RK NEV2 190 / 7405817 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdf