Nivelliereinheit RKNEV2
Art.Nr. 7405815 | EAN 4012195891215
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zur fußbodenebenen Höheneinstellung der nivellierbaren Kassetteneinheiten und des estrichbündigen Kanalsystems OKB. Die VPE besteht aus 4 Nivelliereinheiten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M8x110mm Geeignet für Kanäle ja Geeignet für Kassetten ja Material des Fußes Metall Mit Trittschalldämmung nein Nivellierbereich max. 190 mm Nivellierbereich min. 140 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß h 110 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK NEV2 110 / 7405815 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung RK NEV2 110 / 7405815 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RK NEV2 110 / 7405815 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdf