Schallschutz-Dübel
Art.Nr. 7405799 | EAN 4012197353025
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchallschutz-Dübel zur Minimierung der Übertragung des Trittschals bei der Montage mit den Schallschutz-Slippern (Art.-Nr. 7405798 SRS 4) zusätzlich um bis zu 3 dB.
Die Verwendung des Schallschutz-Dübels erfolgt an Stelle von Standard- oder Schlagdübeln.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 10 mm Länge 30 mm Werkstoff Thermoplastisches Elastomer - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SRD 3 / 7405799 , 0.19MB , pdfMontageanleitung Schallschutzslipper , 7.11MB , pdf