Geräteeinsatz GRAF9 Universal, nass gepflegt mit Strukturdeckel
Art.Nr. 7405750 | EAN 4012195866992
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Tubus für nass gepflegte Böden für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Geräteeinsatz mit Tubus für nass gepflegte Böden, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT9. Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT5 installiert werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 12 Anzahl der Gerätebecher 3 Außendurchmesser 325 mm Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege nass Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension Ø325x74 Einbaudurchmesser 305 Einbautiefe 80 mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Fußbodenhöhe min. 80 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege ja Geeignet für Unterflurkanal ja Mit Bodenbelagsaussparung nein Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9 Öffnungsmechanismus Drehriegel Rahmenausführung Teppichschutzrahmen Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP45 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung ja Typ des Einbausystems UT4 Vertikale Last, große Fläche bis 10.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Aluminiumdruckguss Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GRAF9-2 U 9011 / 7405750 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung GRAF9-2 U 9011 / 7405750 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GRAF9 , 0.28MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Geräteeinsatz GRAF9-2 , 0.35MB , pdfGebrauchsanleitung Gebrauchsanleitung PF-G , 2.00MB , pdf