Montageplatte - GMPL9 2
Art.Nr. 7405727 | EAN 4012195906063
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontageplatte zum Unterbau unter eine Einbaueinheit der Nenngrößen 9 oder R9. Geeignet zum Einbau von Reiheneinbaugeräten mit einer Gesamtbreite von 9 Teileinheiten (9 TE).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bodenblech nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 208x228x67 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Unterflurkanal ja Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMPL9 2 / 7405727 , 0.18MB , pdfKatalog Unterflur-Systeme , 2.10MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung GMPL , 0.98MB , pdf