Geräteeinsatz - Ausführung Nickel leer

Art.Nr. 7405713 | EAN 4012196605194

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Runde Einbaueinheit mit Bodenbelagschutzrahmen zum direkten Einbau in die Anschlussdose UDL2-120 im Innenbereich. Im geschlossenen Zustand kann die Einbaueinheit nass gepflegt werden. Die Mindesteinbautiefe beträgt 70 mm.
Abdeckplatte und Steckdose der Serie Modul45 sind separat zu bestellen.


  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 130 mm
Ausführung rund
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege nass
Dimension 130x130x64
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche vernickelt
Öffnungsmechanismus Rastschieber
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Zinkdruckguss
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GESRN2 7405713
1 Stück 279,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

GESRN2 / 7405713
Download