Geräteeinsatz - Ausführung Altkupfer leer
Art.Nr. 7405631 | EAN 4012196605217
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungRunde Einbaueinheit mit Bodenbelagschutzrahmen zum direkten Einbau in die Anschlussdose UDL2-120 im Innenbereich. Im geschlossenen Zustand kann die Einbaueinheit nass gepflegt werden. Die Mindesteinbautiefe beträgt 70 mm.
Abdeckplatte und Steckdose der Serie Modul45 sind separat zu bestellen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 130 mm Ausführung rund Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege nass Dimension 130x130x64 Geeignet für Doppelbodeneinbau nein Geeignet für Hohlbodeneinbau nein Geeignet für Nasspflege ja Geeignet für Unterflurkanal ja Mit Bodenbelagsaussparung nein Oberfläche verkupfert Öffnungsmechanismus Rastschieber Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66 Schutzgrad IK-Code IK10 Werkstoff Zinkdruckguss - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GESRK2 / 7405631 , 0.24MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung GESRM2 , 2.00MB , pdf