Geräteeinsatz GESRA9/10 mit Griffbügel
Art.Nr. 7405580 | EAN 4012195104445
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Geräteeinsatz mit Griffbügel, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT9. Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT5 installiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 12 Anzahl der Gerätebecher 3 Außendurchmesser 323 mm Ausführung rund Bodenbelagdicke 10 mm Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege trocken Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension Ø323x70 Einbaudurchmesser 305 Einbautiefe 78 mm Fußbodenhöhe min. 78 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Mit Bodenbelagsaussparung ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9 Öffnungsmechanismus Griffbügel Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT4 Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Aluminiumdruckguss Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GESRA9 10U / 7405580 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung GESRA9 10U / 7405580 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GESRA9 10U / 7405580 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf