Geräteeinsatz GESRA7/10 mit Griffbügel
Art.Nr. 7405544 | EAN 4012195104261
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 10 Modul 45-Einzelgeräte in 2 Universalträger UT3 und einem UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Schnurauslass aus Polyamid RAL 9011
Bodenbelagaussparung im Klappdeckel von 10 mm durch beiliegendes Füllstück aus Hartpappe auf 5 mm reduzierbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 10 Anzahl der Gerätebecher 3 Außendurchmesser 294 mm Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagdicke 5 mm Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege trocken Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension Ø294x71 Einbaudurchmesser 275 Einbautiefe 78 mm Fußbodenhöhe min. 78 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Mit Bodenbelagsaussparung ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7 Öffnungsmechanismus Griffbügel Rahmenausführung Teppichschutzrahmen Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT3 / UT4 Vertikale Last, große Fläche bis 10.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Aluminiumdruckguss Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GESRA7 10U / 7405544 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung GESRA7 10U / 7405544 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf