Geräteeinsatz GESR9 mit Rastschieber
Art.Nr. 7405466 | EAN 4012195840725
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Rastschieber für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Bodenbelagaussparung im Klappdeckel 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 10 oder 12 mm.
Geräteeinsatz mit Rastschieber, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT9. Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT5 installiert werden.
Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 10 oder 12 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 12 Anzahl der Gerätebecher 3 Außendurchmesser 324 mm Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagdicke 5 mm Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege trocken Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension Ø324x68 Einbaudurchmesser 304 Einbautiefe 73 mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Fußbodenhöhe min. 72 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Mit Bodenbelagsaussparung ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9 Öffnungsmechanismus Rastschieber Rahmenausführung Teppichschutzrahmen Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK08 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT4 Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Polyamid Zulassungen VDE Abmessungen
Maß h 73 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GESR9-2U12T 9011 / 7405466 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung GESR9-2U12T 9011 / 7405466 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung GESR9-U , 0.20MB , pdf