Geräteeinsatz GESR7 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405460 | EAN 4012195103806

5 mm
R7
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 10 Modul 45-Einzelgeräte in 2 Universalträger UT3 und einem UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 10
Anzahl der Gerätebecher 3
Außendurchmesser 294 mm
Ausführung rund
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension Ø294x66
Einbaudurchmesser 275
Einbautiefe 78 mm
Farbe graubeige; RAL 1019
Fußbodenhöhe min. 78 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7
Öffnungsmechanismus Griffbügel
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK08
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT3 / UT4
Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Polyamid
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GESR7 10U 7011 5 mm R7 eisengrau; RAL 7011 7405452
1 Stück 156,10 € Preis / 1 Stück
GESR7 10U 9011 5 mm R7 graphitschwarz; RAL 9011 7405456
1 Stück 156,10 € Preis / 1 Stück
GESR7 10U 1019 5 mm R7 graubeige; RAL 1019 7405460
1 Stück 156,10 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Rastleiterverlängerung Rastleiterverlängerung GES RV 7407536
2 Stück 3,70 € Preis / 1 Stück
Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger MTM 2C 7407788
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm MTU 2 7407836
1 Stück 52,50 € Preis / 1 Stück
Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 208 mm Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 208 mm MTU 3 7407840
1 Stück 68,30 € Preis / 1 Stück
Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm UT3 45 3 7408723
1 Stück 16,70 € Preis / 1 Stück
Universalträger UT4, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 208 mm Universalträger UT4, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 208 mm UT4 45 4 7408727
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GESR7 10U 1019 / 7405460
Download