Geräteeinsatz GES6 mit Rastschieber
Art.Nr. 7405321 | EAN 4012195883616
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Rastschieber für bis zu 9 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.
Geräteeinsatz mit Rastschieber, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT6. Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT2 installiert werden.
Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 3,8 oder 10 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 9 Anzahl der Gerätebecher 3 Ausführung rechteckig Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagdicke 5 mm Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege trocken Breite Außenmaß 274 mm Breite Einbaumaß 253 mm Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 274x221x66 Einbautiefe 73 mm Estrichhöhe min. 73 mm Farbe eisengrau; RAL 7011 Fußbodenhöhe min. 73 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Länge Außenmaß 221 mm Länge Einbaumaß 201 mm Mit Bodenbelagsaussparung ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 6 Öffnungsmechanismus Rastschieber Rahmenausführung Teppichschutzrahmen Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK08 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT3 Vertikale Last, große Fläche bis 3.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 2.000 N Werkstoff Polyamid Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 274 mm Höhe 65 mm Länge 221 mm Maß h 73 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GES6-2U10T 7011 / 7405321 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung GES6-2U10T 7011 / 7405321 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf