Geräteeinsatz GES6 mit Griffbügel
Art.Nr. 7405308 | EAN 4012195103080
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 9 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen im Innenbereich.
Geräteeinsatz mit Griffbügel, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT6. Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT2 installiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 9 Anzahl der Gerätebecher 3 Ausführung rechteckig Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagdicke 5 mm Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege trocken Breite Außenmaß 273 mm Breite Einbaumaß 252 mm Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 273x220x61 Einbautiefe 73 mm Farbe eisengrau; RAL 7011 Fußbodenhöhe min. 73 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Länge Außenmaß 220 mm Länge Einbaumaß 199 mm Mit Bodenbelagsaussparung ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 6 Öffnungsmechanismus Griffbügel Rahmenausführung Teppichschutzrahmen Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK08 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems MT3 / GB2 Vertikale Last, große Fläche bis 3.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 2.500 N Werkstoff Polyamid Zulassungen VDE Abmessungen
Maß h 73 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GES6 U 7011 / 7405308 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung GES6 U 7011 / 7405308 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf