Geräteeinsatz GES6M-2 mit Griffbügel
Art.Nr. 7405299 | EAN 4012196028733
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 9 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Rastleiter aus verzinktem Stahlblech. Die Bodenbelagsdicke ist auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf anpassbar auf 10 mm.
Geräteeinsatz mit Griffbügel, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT6. Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT2 installiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 9 Anzahl der Gerätebecher 3 Ausführung rechteckig Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagdicke 5 mm Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege trocken Breite 220,5 mm Breite Außenmaß 220,5 mm Breite Einbaumaß 200 mm Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 274x221x70 Einbautiefe 78 mm Fußbodenhöhe min. 78 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Länge 274 mm Länge Außenmaß 274 mm Länge Einbaumaß 253 mm Mit Bodenbelagsaussparung ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 6 Öffnungsmechanismus Griffbügel Rahmenausführung Teppichschutzrahmen Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems MT3 / GB2 Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GES6M-2 10U / 7405299 , 0.26MB , pdfEU-Konformitätserklärung GES6M-2 10U / 7405299 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Spannwinkel GESM-2 , 0.03MB , pdf