Geräteeinsatz GES4 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405200 | EAN 4012195102595

5 mm
4
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 6 Modul 45-Einzelgeräte in 2 Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.


Geräteeinsatz mit Griffbügel, 2-zügig, für den Einbau des Montageträger MT4. Es können 2 Abdeckplatten der Bauform APMT2 installiert werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Ausführung quadratisch
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege trocken
Breite Außenmaß 217 mm
Breite Einbaumaß 200 mm
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 217x217x61
Einbautiefe 73 mm
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Fußbodenhöhe min. 72 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Länge Außenmaß 217 mm
Länge Einbaumaß 200 mm
Maß h 73 mm
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Öffnungsmechanismus Griffbügel
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK08
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Vertikale Last, große Fläche bis 3.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 2.000 N
Werkstoff Polyamid
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
GES4 U 7011 5 mm 4 eisengrau; RAL 7011 7405196
1 Stück
GES4 U 9011 5 mm 4 graphitschwarz; RAL 9011 7405200
1 Stück
GES4 U 1019 5 mm 4 graubeige; RAL 1019 7405204
1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Rastleiterverlängerung Rastleiterverlängerung GES RV 7407536
2 Stück
Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger MTM 2C 7407788
1 Stück
Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm MTU 2 7407836
1 Stück
Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm UT3 45 3 7408723
1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GES4 U 9011 / 7405200 , 0.13MB , pdf
Download

GES4 U 9011 / 7405200
Download