Geräteeinsatz GES4 mit Rastschieber

Art.Nr. 7405146 | EAN 4012195890676

5 mm
4
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Rastschieber für bis zu 6 Modul 45-Einzelgeräte in 2 Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.
Geräteeinsatz mit Rastschieber, 2-zügig, für den Einbau des Montageträger MT4. Es können 2 Abdeckplatten der Bauform APMT2 installiert werden.

Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Ausführung quadratisch
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege trocken
Breite 222 mm
Breite Außenmaß 222 mm
Breite Einbaumaß 201 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,5884 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 222x222x65
Einbautiefe 73 mm
Estrichhöhe min. 73 mm
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Fußbodenhöhe min. 73 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Höhe 65 mm
Länge 222 mm
Länge Außenmaß 222 mm
Länge Einbaumaß 201 mm
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Öffnungsmechanismus Rastschieber
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK08
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT3
Vertikale Last, große Fläche bis 3.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 2.000 N
Werkstoff Polyamid
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GES4-2U10T 7011 5 mm 4 eisengrau; RAL 7011 7405145
1 Stück 118,45 € Preis / 1 Stück
GES4-2U10T 9011 5 mm 4 graphitschwarz; RAL 9011 7405146
1 Stück 118,45 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Rastleiterverlängerung Rastleiterverlängerung GES RV 7407536
2 Stück 3,70 € Preis / 1 Stück
Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger MTM 2C 7407788
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm MTU 2 7407836
1 Stück 52,50 € Preis / 1 Stück
Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm UT3 45 3 7408723
1 Stück 16,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GES4-2U10T 9011 / 7405146
Download