Geräteeinsatz GES4 mit Rastschieber
Art.Nr. 7405145 | EAN 4012195890645
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeräteeinsatz mit Rastschieber für bis zu 6 Modul 45-Einzelgeräte in 2 Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.
Geräteeinsatz mit Rastschieber, 2-zügig, für den Einbau des Montageträger MT4. Es können 2 Abdeckplatten der Bauform APMT2 installiert werden.
Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 6 Anzahl der Gerätebecher 2 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagdicke 5 mm Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege trocken Breite 222 mm Breite Außenmaß 222 mm Breite Einbaumaß 201 mm Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 222x222x65 Einbautiefe 73 mm Estrichhöhe min. 73 mm Farbe eisengrau; RAL 7011 Fußbodenhöhe min. 73 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Höhe 65 mm Länge 222 mm Länge Außenmaß 222 mm Länge Einbaumaß 201 mm Mit Bodenbelagsaussparung ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4 Öffnungsmechanismus Rastschieber Rahmenausführung Teppichschutzrahmen Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK08 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT3 Vertikale Last, große Fläche bis 3.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 2.000 N Werkstoff Polyamid Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GES4-2U10T 7011 / 7405145 , 0.29MB , pdfEU-Konformitätserklärung GES4-2U10T 7011 / 7405145 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung GES 2U , 0.19MB , pdf