Geräteeinsatz GES2 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405120 | EAN 4012195102229

5 mm
2
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 3 Modul 45-Einzelgeräte in einem Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen im Innenbereich.
Geräteeinsatz mit Griffbügel, 1-zügig, für den Einbau des Montageträger MT2.
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 3
Anzahl der Gerätebecher 1
Ausführung rechteckig
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege trocken
Breite Außenmaß 118 mm
Breite Einbaumaß 104 mm
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 192x118x61
Einbautiefe 72 mm
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Fußbodenhöhe min. 73 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Länge Außenmaß 194 mm
Länge Einbaumaß 180 mm
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2
Öffnungsmechanismus Griffbügel
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK08
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT3
Vertikale Last, große Fläche bis 3.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Polyamid
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GES2 U 7011 5 mm 2 eisengrau; RAL 7011 7405116
1 Stück 69,15 € Preis / 1 Stück
GES2 U 9011 5 mm 2 graphitschwarz; RAL 9011 7405120
1 Stück 69,15 € Preis / 1 Stück
GES2 U 1019 5 mm 2 graubeige; RAL 1019 7405124
1 Stück 69,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GES2 U 9011 / 7405120 , 0.16MB , pdf
Download

GES2 U 9011 / 7405120
Download