Geräteeinsatz GES2 mit Griffbügel
Art.Nr. 7405116 | EAN 4012195102182
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 3 Modul 45-Einzelgeräte in einem Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen im Innenbereich.
Geräteeinsatz mit Griffbügel, 1-zügig, für den Einbau des Montageträger MT2.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 3 Anzahl der Gerätebecher 1 Ausführung rechteckig Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagdicke 5 mm Bodenpflege trocken Breite Außenmaß 118 mm Breite Einbaumaß 104 mm Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 192x118x70 Einbautiefe 73 mm Farbe eisengrau; RAL 7011 Fußbodenhöhe min. 73 mm Geeignet für Außenanwendung nein Geeignet für Doppelbodeneinbau nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau nein Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Länge Außenmaß 194 mm Länge Einbaumaß 180 mm Mit Bodenbelagsaussparung ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2 Öffnungsmechanismus Griffbügel Rahmenausführung Teppichschutzrahmen Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK08 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT3 Vertikale Last, große Fläche bis 3.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Polyamid Zulassungen VDE Abmessungen
Maß h 73 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GES2 U 7011 / 7405116 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung GES2 U 7011 / 7405116 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf