Geräteeinsatz GES2DB mit Griffbügel
Art.Nr. 7405104 | EAN 4012195102120
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 3 Modul 45-Einzelgeräte in einem Universalträger UT3, Einsatz in Systemböden im Innenbereich.
Geräteeinsatz mit Griffbügel, 1-zügig, für den Einbau des Montageträger MT2.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 3 Anzahl der Gerätebecher 1 Ausführung rechteckig Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagdicke 5 mm Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege trocken Breite Außenmaß 118 mm Breite Einbaumaß 104 mm Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 192x118x91 Einbautiefe 73 mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Fußbodenhöhe min. 73 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal nein Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Länge Außenmaß 194 mm Länge Einbaumaß 180 mm Mit Bodenbelagsaussparung ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2 Öffnungsmechanismus Griffbügel Rahmenausführung Teppichschutzrahmen Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK08 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT3 Vertikale Last, große Fläche bis 3.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Polyamid Zulassungen VDE Abmessungen
Maß h 73 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GES2 DB 9011 / 7405104 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung GES2 DB 9011 / 7405104 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf