Geräteeinsatz mit Blinddeckel und Öffnungskontur, GES R2
Art.Nr. 7405088 | EAN 4012196459643
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Blinddeckel und Öffnungskontur für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2.
Für den Einsatz in trocken gepflegten Böden im Innenbereich.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 140 mm Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege trocken Dimension 140x140x40 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal nein Mit Bodenbelagsaussparung nein Norm EN 50085-2-2 Öffnungsmechanismus Werkzeug Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Vertikale Last, kleine Fläche bis 500 N Werkstoff Polyamid Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GES R2B 9011 / 7405088 , 0.15MB , pdfBroschüre Bodensteckdosen GES R2 , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung GES R2B 9011 / 7405088 , 0.04MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES R2 , 0.19MB , pdfMontageanleitung Bodensteckdose GES R2 , 1.06MB , pdfMontageanleitung Langanleitung Bodensteckdose GES R2 , 0.05MB , pdf