Geräteeinsatz mit Klappdeckel und Schnurauslass, GES R2
Art.Nr. 7405084 | EAN 4012196459599
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeräteeinsatz mit Klappdeckel und Schnurauslass für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2.
Für den Einsatz in trocken gepflegten Böden im Innenbereich.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 140 mm Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege trocken CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,2424 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 140x140x40 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal nein Mit Bodenbelagsaussparung nein Öffnungsmechanismus Werkzeug Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Vertikale Last, kleine Fläche bis 500 N Werkstoff Polyamid Zulassungen VDE - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GES R2 9011 / 7405084 , 0.27MB , pdfBroschüre Bodensteckdosen GES R2 , 2.10MB , pdfEU-Konformitätserklärung GES R2 9011 / 7405084 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung GES R2 9011 / 7405084 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES R2 , 0.19MB , pdfMontageanleitung Bodensteckdose GES R2 , 1.06MB , pdfMontageanleitung Langanleitung Bodensteckdose GES R2 , 0.05MB , pdf