Geräteeinsatz GES9-3S mit Rastschieber
Art.Nr. 7405083 | EAN 4012196460540
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeräteeinsatz mit Rastschieber für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträgern UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 10 mm.
Geräteeinsatz mit Rastschieber, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT9. Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT5 installiert werden.
Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 10 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 12 Anzahl der Gerätebecher 3 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagdicke 5 mm Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege trocken Breite 264 mm Breite Außenmaß 264 mm Breite Einbaumaß 244 mm Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 264x264x67 Einbautiefe 73 mm Estrichhöhe min. 73 mm Farbe eisengrau; RAL 7011 Fußbodenhöhe min. 73 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Höhe 67 mm Länge 264 mm Länge Außenmaß 264 mm Länge Einbaumaß 244 mm Maß h 73 mm Mit Bodenbelagsaussparung ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Öffnungsmechanismus Rastschieber Rahmenausführung Teppichschutzrahmen Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK08 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT4 Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Polyamid Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GES9-3S U 7011 / 7405083 , 0.25MB , pdfEU-Konformitätserklärung GES9-3S U 7011 / 7405083 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf